• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Bund / rostfreier Stahl / M4x16 / HXPS-410TL-M4-16

Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Bund / rostfreier Stahl / M4x16 / HXPS-410TL-M4-16
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 16 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Lafre, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Bohrschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 16 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXPS-410TL-M4-16

Teilenummer
HXPS-410TL-M4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 16
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Oberflächenbehandlung LAFRE® Montagebohrungsform N/A
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Bund / rostfreier Stahl / M4x16 / HXPS-410TL-M4-16, die Teilenummer ist HXPS-410TL-M4-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXPS-410TL-M4-16.

Technischer Support