• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linsenkopf-Bohrschraube【1-1,500 Stk. pro Packung】

Linsenkopf-Bohrschraube
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 70 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Verzinnt, Schwarz Lackiert, Weiß Lackiert, Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Benötigen Sie eine neue Linsenkopf-Bohrschraube? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie ist verfügbar in den Größen 10 - 70 (mm). Die Oberfläche kann zwischen verkupfert, schwarz lackiert, unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Linsenkopf-Bohrschraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Das im Bild dargestellte Produkt dient nur zur Veranschaulichung. Weitere Informationen finden Sie in den Produktstandards.
    * "Andere Spezialbehandlung" unter "Oberflächenbehandlung" bezieht sich auf folgende Spezifikationen.
    ST3W-ZEC: ZEC-Beschichtung über dreiwertigem Weiß
    ST3B-ZEC: ZEC-Beschichtung über dreiwertigem Schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNS-410-M3-10
CSPPNS-410-M3-13
CSPPNS-410-M3-16
CSPPNS-410-M3.5-25
CSPPNS-ST3B-M3-16
CSPPNS-ST3B-M3.5-13
CSPPNS-ST3B-M3.5-16
CSPPNS-ST3B-M3.5-19
CSPPNS-ST3B-M4-10
CSPPNS-ST3B-M4-13
CSPPNS-ST3B-M4-16
CSPPNS-ST3B-M4-19
CSPPNS-ST3B-M4-25
CSPPNS-ST3B-M4-35
CSPPNS-ST3B-M5-16
CSPPNS-ST3B-M5-19
CSPPNS-STTSM-M4-16
CSPPNS-STTSM-M4-19
CSPPNS-STTSM-M4-25
CSPPNS-STTSM-M5-19
CSPPNSA-410SZM-M4-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10310[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10313[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10316[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.525[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

78.51 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10316[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

44.09 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.513[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

48.91 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.516[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

42.98 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.519[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

50.98 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

32.38 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10413[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

40.65 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

31.84 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10419[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

28.60 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10425[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

82.29 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10435[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

42.16 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10516[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

37.55 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10519[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz)Box/Packung

36.86 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Stahl] StahlBeschichtung aus EdelstahlBox/Packung

29.18 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10419[Stahl] StahlBeschichtung aus EdelstahlBox/Packung

25.85 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10425[Stahl] StahlBeschichtung aus EdelstahlBox/Packung

33.77 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10519[Stahl] StahlBeschichtung aus EdelstahlBox/Packung

121.27 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10440[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)[Verzinnt] VerzinntBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)

Technischer Support