• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / M4 / CSPCSS-SUS【1-1,000 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / M4 / CSPCSS-SUS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 19 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 16 - 19 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSS-SUS-M4-16
CSPCSS-SUS-M4-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Verkaufseinheit

0.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

158.83 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1019Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)

Technischer Support