Konfigurierbar in [Länge] 6 - 14 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Glänzend Verchromt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.33 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 3 | 6 | [Stahl] Stahl | [Verkupfert] Messing beschichtet | ||
50.79 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 12 | [Stahl] Stahl | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | ||
42.16 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 14 | [Stahl] Stahl | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | ||
79.77 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
88.17 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
155.98 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | ||
105.95 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | ||
109.67 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | ||
86.57 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | ||
95.09 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | ||
144.02 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
97.89 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
101.22 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
91.37 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
80.52 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
98.78 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | ||
87.29 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Gewindeformende Schraube | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften