Gewindebolzen / rostfreier Stahl, Stahl / Beschichtung wählbar / Zollgewinde

Gewindebolzen / rostfreier Stahl, Stahl / Beschichtung wählbar / Zollgewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl - Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, UniChrome-Beschichtung, Feuerverzinkt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Dieser Gewindebolzen von SUNCO ist ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl - Stahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, UniChrome-Beschichtung, Feuerverzinkt. Der Gewindebolzen in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALNHMSC-ST3W-W5/8
ALNHMSC-ST-W1/4
ALNHMSC-STAY-W1/2
ALNHMSC-STU-W1 1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Nenngröße Schraube (Zoll)

21.68 €

1 12 Arbeitstage 10-5/8

2.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[N/A] N/A1/4

12.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Feuerverzinkt1/2

195.25 €

1 12 Arbeitstage -[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung1 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Länge L (mm) 1000 Werkstoff Stahl
Montagebohrungsform N/A Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support