• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben mit Bund / Stahl / verchromt / HXNHF

Sechskantschrauben mit Bund / Stahl / verchromt / HXNHF
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 25 (mm) / [Nenngröße] 5 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 5. Um die Sechskantschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert (III-wertig) und unbehandelt gewählt werden. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNHF-ST3W-M5-10
HXNHF-ST3W-M5-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

0.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010

0.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 5 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form N/A Abstand(mm) 0.8
Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support