• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

U-förmige Mutter aus Eisen, flache Ausführung (weich gefräst) 【1-500 Stk. pro Packung】

U-förmige Mutter aus Eisen, flache Ausführung (weich gefräst)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Benötigen Sie eine neue Mutter? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Um die Mutter optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen glänzend verchromt, chromatiert (III-wertig) und unbehandelt gewählt werden. Die Mutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image.
  • Dimensions not in the product information are also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UNUTL-ST3B-M12
UNUTL-ST3W-M14
UNUTL-ST3W-M16
UNUTL-ST-MS8
UNUTL-ST-MS12
UNUTL-ST-MS14
UNUTL-ST-MS16
UNUTL-ST-MS24
UNUTL-STU-MS14
UNUTL-STU-MS16
UNUTL-STU-MS20
UNUTLB-ST3B-M20
UNUTLB-ST3B-MS12
UNUTLB-ST3W-M20
UNUTLB-ST3W-M24
UNUTLB-ST3W-MS12
UNUTLC-ST3W-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (schwarz)

2.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)

326.06 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016Chromatiert (III-wertig)Box/Packung[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)

0.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Nicht im Lieferumfang] N/A

1.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Nicht im Lieferumfang] N/A

377.55 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1014[Nicht im Lieferumfang] N/ABox/Packung[Nicht im Lieferumfang] N/A

274.71 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Nicht im Lieferumfang] N/ABox/Packung[Nicht im Lieferumfang] N/A

563.40 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1024[Nicht im Lieferumfang] N/ABox/Packung[Nicht im Lieferumfang] N/A

2.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -14Glänzend chromatierte BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatierte Beschichtung

3.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -16Glänzend chromatierte BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatierte Beschichtung

7.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -20Glänzend chromatierte BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatierte Beschichtung

9.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (schwarz)

1.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (schwarz)

742.76 €

145 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020Chromatiert (III-wertig)Box/Packung[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)

14.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1024Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)

1.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012Chromatiert (III-wertig)Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)

403.17 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012Chromatiert (III-wertig)Box/Packung[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Gewindeart Metrisches Feingewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen
Einzelheiten zur Arretierung U-Mutter

Technischer Support