Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Ø x Steigung | Oberflächenbehandlung | Schraubenlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12×1,75 | III-wertig weiß | 50 | ||
7.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12×1,75 | III-wertig weiß | 75 | ||
7.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12×1,75 | III-wertig weiß | 100 | ||
7.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12×1,75 | III-wertig weiß | 125 | ||
8.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12×1,75 | III-wertig weiß | 150 | ||
8.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M16×2,0 | III-wertig weiß | 75 | ||
9.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M16×2,0 | III-wertig weiß | 100 | ||
10.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M16×2,0 | III-wertig weiß | 130 | ||
10.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M16×2,0 | III-wertig weiß | 150 | ||
11.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M16×2,0 | III-wertig weiß | 180 | ||
13.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M20×2,5 | III-wertig weiß | 100 | ||
13.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M20×2,5 | III-wertig weiß | 130 | ||
14.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M20×2,5 | III-wertig weiß | 150 | ||
16.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M20×2,5 | III-wertig weiß | 180 | ||
8.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | M20×2,5 | Glänzend chromatiert | 150 |
Loading...
Ausführung | Stellschraube | Anzugsmethode | Schraubenschlüssel | Mit Schraube | Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Eisen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø x Steigung
Oberflächenbehandlung
Schraubenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften