Einsatz ohne Mitnehmer, metrisches Regelgewinde, selbst-sichernd

Einsatz ohne Mitnehmer, metrisches Regelgewinde, selbst-sichernd
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Leichtmetall, Gusseisen, Kunststoff / [Material Details] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie einen neuen Einsatz? Dann sehen Sie sich dieses Modell von ACCURATE doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Leichtmetall und aus Gusseisen. Der Einsatz in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2TLM-M2.5X0.45-1D
2TLM-M2.5X0.45-1.5D
2TLM-M2.5X0.45-2D
2TLM-M3X0.5-1D
2TLM-M3X0.5-1.5D
2TLM-M3X0.5-2D
2TLM-M4X0.7-1D
2TLM-M4X0.7-1.5D
2TLM-M4X0.7-2D
2TLM-M5X0.8-1D
2TLM-M5X0.8-1.5D
2TLM-M5X0.8-2D
2TLM-M6X1.0-1D
2TLM-M6X1.0-1.5D
2TLM-M6X1.0-2D
2TLM-M8X1.25-1D
2TLM-M8X1.25-1.5D
2TLM-M8X1.25-2D
2TLM-M10X1.5-1D
2TLM-M10X1.5-1.5D
2TLM-M10X1.5-2D
2TLM-M12X1.75-1D
2TLM-M12X1.75-1.5D
2TLM-M12X1.75-2D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße
(mm)
Nennlänge Steigung
(mm)

0.56 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 102.51D0.45

0.62 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 102.51,5D0.45

0.62 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 102.52D0.45

0.56 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1031D0.5

0.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1031,5D0.5

0.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032D0.5

0.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041D0.7

0.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041,5D0.7

0.65 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1042D0.7

0.56 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1051D0.8

0.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051,5D0.8

0.71 €

50 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1052D0.8

0.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061D1.0

0.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061,5D1.0

0.65 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1062D1.0

0.68 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1081D1.25

0.72 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1081,5D1.25

0.75 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 1082D1.25

0.78 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 10101D1.5

0.81 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 10101,5D1.5

0.87 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 10102D1.5

1.10 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 10121D1.75

1.14 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 10121,5D1.75

1.17 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 10122D1.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ohne Mitnehmer Anwendung Leichtmetall / Gusseisen / Mehrzweck-Kunststoff Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Schraubenausführung Metrisches (Regel-) Gewinde Betriebsumgebung Fertigungsanlage / Gehört zu IT-Produkten / Gehört zu Luft- und Raumfahrt / Automobil / Rollmaterial / Versand / Transport Verpackungsmenge 50 Stk.

Technischer Support