• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Befestigungsöse I

Befestigungsöse I
  • Mengenrabatt
[Usage]
· When not in use, the ring collapses and does not get in the way.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PGH-1

Teilenummer
PGH-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Birakan Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Maß B(mm) 34
Maß D(mm) 26 Maß A(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungsöse I, die Teilenummer ist PGH-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PGH-1.

Technischer Support