Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8A-M6 |
15A-M8 |
20A-M8 |
25A-M6 |
25A-M8 |
25A-M10 |
32A-M6 |
32A-M8 |
32A-M10 |
40A-M8 |
50A-M10 |
65A-M10 |
90A-M10 |
100A-M10 |
125A-M10 |
150A-M10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennmaß des Gewindes (M) | Schraubenlänge L (mm) | Außendurchmesser des Stahlrohrs (mm) | Maß P (mm) | Maß L (mm) | Maß E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 15 | 13.8 | 21 | 27 | 15 | |
8.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 24 | 21.7 | 31 | 42 | 24 | |
8.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 24 | 27.2 | 37 | 48 | 24 | |
7.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 25 | 34 | 41 | 49 | 25 | |
8.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 25 | 34 | 44 | 54 | 25 | |
10.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 34 | 46 | 59 | 30 | |
7.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 25 | 42.7 | 50.5 | 57 | 25 | |
9.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 30 | 42.7 | 52 | 62 | 30 | |
11.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 42.7 | 56 | 68 | 30 | |
9.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 30 | 48.6 | 59 | 67 | 30 | |
12.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 60.5 | 74 | 85 | 30 | |
14.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 76.3 | 88 | 107 | 35 | |
18.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 101.6 | 115 | 132 | 35 | |
19.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 114.3 | 126 | 145 | 35 | |
22.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 139.8 | 152 | 175 | 40 | |
25.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 165.2 | 180 | 200 | 40 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Schraubenlänge L (mm)
Außendurchmesser des Stahlrohrs(mm)
Maß P(mm)
Maß L(mm)
Maß E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften