Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23080.0006 |
23080.0008 |
23080.0010 |
23080.0012 |
23080.0014 |
23080.0016 |
23080.0018 |
23080.0020 |
23080.0022 |
23080.0024 |
23080.0030 |
23080.0036 |
23080.0108 |
23080.0110 |
23080.0112 |
23080.0116 |
23080.0120 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | a (mm) | d2 (mm) | e (mm) | m (mm) | s (mm) | Abmessungen nicht in DIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Stahl | Andere Spezialbehandlungen | 3 | 14 | 11.5 | 9 | 10 | - | |||
0.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Stahl | Andere Spezialbehandlungen | 3.5 | 18 | 15 | 12 | 13 | - | |||
0.83 € | 16 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Andere Spezialbehandlungen | 4 | 22 | 18.5 | 15 | 16 | - | |||
1.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Stahl | Andere Spezialbehandlungen | 4 | 25 | 20.8 | 18 | 18 | - | |||
5.10 € | 16 | 2 Arbeitstage | 10 | 14 | Stahl | Andere Spezialbehandlungen | 4.5 | 28 | 24.2 | 21 | 21 | Abmessung sind nicht in der DIN enthalten | |||
2.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | Stahl | Andere Spezialbehandlungen | 5 | 31 | 27.7 | 24 | 24 | - | |||
4.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | Stahl | Andere Spezialbehandlungen | 5.5 | 34 | 31.2 | 27 | 27 | Abmessung sind nicht in der DIN enthalten | |||
3.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | Stahl | Andere Spezialbehandlungen | 6 | 37 | 34.6 | 30 | 30 | - | |||
8.39 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 22 | Stahl | Andere Spezialbehandlungen | 6 | 40 | 39.3 | 33 | 34 | Abmessung sind nicht in der DIN enthalten | |||
7.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 24 | Stahl | Andere Spezialbehandlungen | 6 | 45 | 41.6 | 36 | 36 | - | |||
15.95 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | Andere Spezialbehandlungen | 8 | 58 | 53.1 | 45 | 46 | - | |||
26.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 36 | Stahl | Andere Spezialbehandlungen | 10 | 68 | 63.5 | 54 | 55 | - | |||
4.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Rostfreier Stahl | - | 3.5 | 18 | 15 | 12 | 13 | Werkstoff ist nicht in der DIN enthalten | |||
8.07 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | - | 4 | 22 | 18.5 | 15 | 17 | Werkstoff ist nicht in der DIN enthalten | |||
8.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Rostfreier Stahl | - | 4 | 25 | 20.8 | 18 | 19 | Werkstoff ist nicht in der DIN enthalten | |||
13.04 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | Rostfreier Stahl | - | 5 | 31 | 27.7 | 24 | 24 | Werkstoff ist nicht in der DIN enthalten | |||
20.00 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | Rostfreier Stahl | - | 6 | 37 | 34.6 | 30 | 30 | Werkstoff ist nicht in der DIN enthalten |
Loading...
Anwendungen, Funktionen | Mit Sicherungslack | Einzelheiten zur Arretierung | Andere Spezialformen | Konfliktmineralfrei | ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
a(mm)
d2(mm)
e(mm)
m(mm)
s(mm)
Abmessungen nicht in DIN
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften