• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenkteller

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Mounting Pads, EH 22590.

Product Description

Mounting pads can be used as foot or thrust pad. Not parallel bearing surfaces up to 15° degrees
can be compensated.

Material

Ball element
• Heat-treated steel, tempered, blackened
• Stainless steel 1.4305
Ball element with bolt
• Heat-treated steel, tempered, blackened
• Stainless steel 1.4305
Lock nut
• Steel, blackened, ISO 4032
• Steel, blackened, DIN 934
• Stainless steel A2, ISO 4032
• Stainless steel A2, DIN 934
Pad
• Heat-treated steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
• Thermoplastic POM, white

Notes

For the versions d1 = M10 and M12 the lock nut conforms to DIN 934.

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsWSLoad capacity
for static load

max.
Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1l1d2l2h1h2t min.max.  
    ~       
[mm][mm][kN][°C][g] 
pad and ball element – picture 1, heat-treated steel
M 620142.55.0101025015.022590.0006
M 825184.07.0131825033.022590.0008
M1032225.09.0172025067.022590.0010
M1240266.011.01935250112.022590.0012
M1650327.013.52445250254.022590.0016
M2060428.017.03055250451.022590.0020
M2460459.519.03665250498.022590.0024
pad and ball element – picture 1, stainless steel
M 620142.55.010825015.022590.0206
M 825184.07.0131425033.022590.0208
M1032225.09.0171625067.022590.0210
M1240266.011.01928250113.022590.0212
M1650327.013.52436250256.022590.0216
M2060428.017.03044250452.022590.0220
M2460459.519.03652250504.022590.0224
pad from thermoplastic, ball element from stainless steel – picture 1, thermoplastic
M 620142.55.0104-30806.122590.0106
M 825184.07.0137-308013.022590.0108
M1032225.09.01710-308026.022590.0110
M1240266.011.01918-308040.022590.0112
M1650327.013.52420-308075.022590.0116
M2060428.017.03022-3080150.022590.0120
M2460459.519.03625-3080184.022590.0124
pad and ball element with bolt from steel – picture 2, heat-treated steel
M 6602057.0142.5101025029.022590.0410
M 8802576.0184.0131825066.022590.0422
M101003295.5225.01720250133.022590.0438
M1015032145.5225.01720250156.022590.0442
M121004094.5266.01935250237.022590.0452
M1215040144.5266.01935250283.022590.0456
M161005094.0327.02445250460.022590.0468
M1620050194.0327.02445250608.022590.0472
M201006092.5428.03055250781.022590.0482
M2020060192.5428.030552501015.022590.0488
M241006091.0459.53665250994.022590.0495
M2420060191.0459.536652501320.022590.0498
pad and ball element with bolt from steel – picture 2, stainless steel
M 6602057.0142.510825029.022590.0610
M 8802576.0184.0131425066.022590.0622
M101003295.5225.01716250134.022590.0638
M1015032145.5225.01716250158.022590.0642
M121004094.5266.01928250212.022590.0652
M1215040144.5266.01928250248.022590.0656
M161005094.0327.02436250412.022590.0668
M1620050194.0327.02436250624.022590.0672
M201006092.5428.03044250790.022590.0682
M2020060192.5428.030442501031.022590.0688
M241006091.0459.536522501001.022590.0695
M2420060191.0459.536522501323.022590.0698
pad from thermoplastic, ball element with bolt from stainless steel – picture 2, thermoplastic
M 6602057.0142.5104-308020.022590.0510
M 8802576.0184.0137-308046.022590.0522
M101003295.5225.01710-308093.022590.0538
M1015032145.5225.01710-3080117.022590.0542
M121004094.5266.01918-3080139.022590.0552
M1215040144.5266.01918-3080175.022590.0556
M161005094.0327.02420-3080300.022590.0568
M1620050194.0327.02420-3080399.022590.0572
M201006092.5428.03022-3080523.022590.0582
M2020060192.5428.03022-3080759.022590.0588
M241006091.0459.53625-3080735.022590.0595
M2420060191.0459.53625-30801041.022590.0598

Application Example

Teilenummer
22590.0006
22590.0008
22590.0010
22590.0012
22590.0016
22590.0020
22590.0024
22590.0106
22590.0108
22590.0110
22590.0112
22590.0116
22590.0120
22590.0124
22590.0206
22590.0208
22590.0210
22590.0212
22590.0216
22590.0220
22590.0224
22590.0410
22590.0422
22590.0438
22590.0442
22590.0452
22590.0456
22590.0468
22590.0472
22590.0482
22590.0488
22590.0495
22590.0498
22590.0510
22590.0522
22590.0538
22590.0542
22590.0552
22590.0556
22590.0568
22590.0572
22590.0582
22590.0588
22590.0595
22590.0598
22590.0610
22590.0622
22590.0638
22590.0642
22590.0652
22590.0656
22590.0668
22590.0672
22590.0682
22590.0688
22590.0695
22590.0698
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung (Stellfuß) Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Werkstoff (elastisches Unterteil) [h] Höhe (Koprus)
(mm)
d1 d2
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
SW
(mm)
Temperatur min.
(°C)
Temperatur max.
(°C)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.
(kN)
Kugelelement Kugelelement mit Bolzen Teller Kontermutter

8.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 14M6202.5--510-25010Automatenstahl, induktionsgehärtet-Vergütungsstahl, angelassen-

9.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 18M8254--713-25018Automatenstahl, induktionsgehärtet-Vergütungsstahl, angelassen-

12.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 22M10325--917-25020Automatenstahl, induktionsgehärtet-Vergütungsstahl, angelassen-

17.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 26M12406--1119-25035Automatenstahl, induktionsgehärtet-Vergütungsstahl, angelassen-

23.02 €

1 3 Arbeitstage 10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 32M16507--13.524-25045Automatenstahl, induktionsgehärtet-Vergütungsstahl, angelassen-

30.69 €

1 2 Arbeitstage 10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 42M20608--1730-25055Automatenstahl, induktionsgehärtet-Vergütungsstahl, angelassen-

40.41 €

1 2 Arbeitstage 10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 45M24609.5--1936-25065Automatenstahl, induktionsgehärtet-Vergütungsstahl, angelassen-

8.41 €

1 2 Arbeitstage 10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 14M6202.5--510-30804Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM-

9.79 €

1 2 Arbeitstage 10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 18M8254--713-30807Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM-

12.66 €

4 2 Arbeitstage 10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 22M10325--917-308010Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM-

17.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 26M12406--1119-308018Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM-

23.02 €

1 2 Arbeitstage 10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 32M16507--13.524-308020Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM-

30.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 42M20608--1730-308022Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM-

40.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 45M24609.5--1936-308025Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM-

9.23 €

4 2 Arbeitstage 10GummifußKunststoff-rostfreier Stahl--~ 14M6202.5--510-2508Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.4305-

10.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10GummifußKunststoff-rostfreier Stahl--~ 18M8254--713-25014Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.4305-

14.09 €

1 2 Arbeitstage 10GummifußKunststoff-rostfreier Stahl--~ 22M10325--917-25016Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.4305-

18.37 €

1 2 Arbeitstage 10GummifußKunststoff-rostfreier Stahl--~ 26M12406--1119-25028Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.4305-

28.35 €

1 3 Arbeitstage 10GummifußKunststoff-rostfreier Stahl--~ 32M16507--13.524-25036Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.4305-

35.71 €

1 3 Arbeitstage 10GummifußKunststoff-rostfreier Stahl--~ 42M20608--1730-25044Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.4305-

46.63 €

1 3 Arbeitstage 10GummifußKunststoff-rostfreier Stahl--~ 45M24609.5--1936-25052Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.4305-

15.08 €

20 2 Arbeitstage 10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 14M6202.56057-10-25010-VergütungsstahlVergütungsstahl, angelassenStahl, ISO 4032

15.43 €

1 2 Arbeitstage 10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 18M82548076-13-25018-VergütungsstahlVergütungsstahl, angelassenStahl, ISO 4032

18.73 €

4 2 Arbeitstage 10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 22M1032510095.5-17-25020-VergütungsstahlVergütungsstahl, angelassenStahl, DIN 934

20.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 22M10325150145.5-17-25020-VergütungsstahlVergütungsstahl, angelassenStahl, DIN 934

21.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 26M1240610094.5-19-25035-VergütungsstahlVergütungsstahl, angelassenStahl, DIN 934

24.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 26M12406150144.5-19-25035-VergütungsstahlVergütungsstahl, angelassenStahl, DIN 934

28.20 €

4 2 Arbeitstage 10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 32M1650710094-24-25045-VergütungsstahlVergütungsstahl, angelassenStahl, ISO 4032

33.76 €

20 2 Arbeitstage 10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 32M16507200194-24-25045-VergütungsstahlVergütungsstahl, angelassenStahl, ISO 4032

42.35 €

1 2 Arbeitstage 10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 42M2060810092.5-30-25055-VergütungsstahlVergütungsstahl, angelassenStahl, ISO 4032

47.84 €

1 2 Arbeitstage 10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 42M20608200192.5-30-25055-VergütungsstahlVergütungsstahl, angelassenStahl, ISO 4032

47.09 €

1 2 Arbeitstage 10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 45M24609.510091-36-25065-VergütungsstahlVergütungsstahl, angelassenStahl, ISO 4032

53.99 €

1 2 Arbeitstage 10-StahlBrünierungStahlBrünierung-~ 45M24609.5200191-36-25065-VergütungsstahlVergütungsstahl, angelassenStahl, ISO 4032

15.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10GummifußRostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 14M6202.56057-10-30804-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POMRostfreier Stahl A2, ISO 4032

17.39 €

1 2 Arbeitstage 10GummifußRostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 18M82548076-13-30807-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POMRostfreier Stahl A2, ISO 4032

22.50 €

1 2 Arbeitstage 10GummifußRostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 22M1032510095.5-17-308010-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POMRostfreier Stahl A2, DIN 934

26.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10GummifußRostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 22M10325150145.5-17-308010-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POMRostfreier Stahl A2, DIN 934

26.91 €

1 2 Arbeitstage 10GummifußRostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 26M1240610094.5-19-308018-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POMRostfreier Stahl A2, DIN 934

30.99 €

4 2 Arbeitstage 10GummifußRostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 26M12406150144.5-19-308018-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POMRostfreier Stahl A2, DIN 934

35.91 €

1 2 Arbeitstage 10GummifußRostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 32M1650710094-24-308020-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POMRostfreier Stahl A2, ISO 4032

43.90 €

1 2 Arbeitstage 10GummifußRostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 32M16507200194-24-308020-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POMRostfreier Stahl A2, ISO 4032

47.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10GummifußRostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 42M2060810092.5-30-308022-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POMRostfreier Stahl A2, ISO 4032

57.82 €

1 3 Arbeitstage 10GummifußRostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 42M20608200192.5-30-308022-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POMRostfreier Stahl A2, ISO 4032

58.83 €

1 3 Arbeitstage 10GummifußRostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 45M24609.510091-36-308025-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POMRostfreier Stahl A2, ISO 4032

72.78 €

1 3 Arbeitstage 10GummifußRostfreier Stahl-rostfreier Stahl-Polyacetal~ 45M24609.5200191-36-308025-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POMRostfreier Stahl A2, ISO 4032

18.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl--~ 14M6202.56057-10-2508-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

19.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl--~ 18M82548076-13-25014-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

25.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl--~ 22M1032510095.5-17-25016-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl A2, DIN 934

29.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl--~ 22M10325150145.5-17-25016-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl A2, DIN 934

30.45 €

1 2 Arbeitstage 10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl--~ 26M1240610094.5-19-25028-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl A2, DIN 934

33.82 €

1 2 Arbeitstage 10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl--~ 26M12406150144.5-19-25028-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl A2, DIN 934

43.05 €

4 2 Arbeitstage 10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl--~ 32M1650710094-24-25036-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

51.72 €

1 2 Arbeitstage 10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl--~ 32M16507200194-24-25036-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

57.90 €

4 2 Arbeitstage 10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl--~ 42M2060810092.5-30-25044-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

67.05 €

1 3 Arbeitstage 10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl--~ 42M20608200192.5-30-25044-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

69.27 €

1 11 Arbeitstage 10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl--~ 45M24609.510091-36-25052-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

79.06 €

1 3 Arbeitstage 10-Rostfreier Stahl-rostfreier Stahl--~ 45M24609.5200191-36-25052-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support