Muttern für T-Nuten >Rhombus - Rohling

Muttern für T-Nuten >Rhombus - Rohling<
Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Wenn Sie hochwertige Muttern suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HALDER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Muttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23020.0561
23020.0581
23020.0601
23020.0621
23020.0641
23020.0661
23020.0681
23020.0701
23020.0721
23020.0781
23020.0861
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSa
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
Nutennennmaß
(mm)

1.94 €

1 2 Arbeitstage 105.710846

3.33 €

10 2 Arbeitstage 107.6131068

3.35 €

1 2 Arbeitstage 109.61512610

3.42 €

1 2 Arbeitstage 1011.61814712

3.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1013.62216814

6.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1015.62518916

6.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1017.628201018

10.25 €

1 2 Arbeitstage 1019.632241220

11.60 €

1 2 Arbeitstage 1021.635281422

18.37 €

1 2 Arbeitstage 1027.644361828

39.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1035.554442236

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Nicht im Lieferumfang Einzelheiten zur Arretierung Andere Spezialformen
Konfliktmineralfrei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support