Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
These nuts for T-slots (slot nuts) are manufactured according to DIN 508.The spring element avoids vertical and horizontal slipping of the nut. |
T-slot size | Dimensions | Spring load | Weight | Art. No. | ||||||
d | a | e | h | k | s | F1 | F2 | |||
~ | ~ | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [g] | |||||||
10 | M 8 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 0.65 | 3.25 | 4.75 | 12 | 23010.0811 |
12 | M10 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 0.80 | 4.70 | 12.60 | 20 | 23010.0813 |
14 | M12 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 0.90 | 8.50 | 14.20 | 34 | 23010.0815 |
18 | M16 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 1.00 | 7.80 | 13.50 | 68 | 23010.0819 |
22 | M20 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 1.60 | 5.00 | 12.80 | 147 | 23010.0823 |
Teilenummer
|
---|
23010.0811 |
23010.0813 |
23010.0815 |
23010.0819 |
23010.0823 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d (M) | a (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | s (mm) | Nutennennmaß (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 0.65 | 10 | |||
6.84 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 0.8 | 12 | |||
7.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 0.9 | 14 | |||
9.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 1 | 18 | |||
12.24 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 1.6 | 22 |
Loading...
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Brünierung | Einzelheiten zur Arretierung | Andere Spezialformen | Feder | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Kugel | Kugellagerstahl, gehärtet | Nute | Vergüteter Stahl, gehärtet, Qualität 10, geschwärzt | Konfliktmineralfrei | Ja |
REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d (M)
a(mm)
e(mm)
h(mm)
k(mm)
s(mm)
Nutennennmaß(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften