• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Muttern für T-Nuten >Rohling

Muttern für T-Nuten >Rohling<, DIN 508
Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Wenn Sie hochwertige Muttern suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HALDER. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Die Muttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23010.0060
23010.0080
23010.0100
23010.0120
23010.0140
23010.0160
23010.0180
23010.0200
23010.0220
23010.0240
23010.0280
23010.0320
23010.0360
23010.0420
23010.0480
23010.0540
23010.0720
23010.0730
23010.0740
23010.0750
23010.0760
23010.0780
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
Nutennennmaß
(mm)
Abmessungen nicht in DIN

0.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlNicht im Lieferumfang5.610846-

0.82 €

1 3 Arbeitstage 10StahlNicht im Lieferumfang7.6131068-

0.84 €

1 2 Arbeitstage 10StahlNicht im Lieferumfang9.61512610-

1.03 €

10 2 Arbeitstage 10StahlNicht im Lieferumfang11.61814712-

1.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlNicht im Lieferumfang13.62216814-

1.57 €

1 2 Arbeitstage 10StahlNicht im Lieferumfang15.62518916DIN-Normen enthalten diese Maße nicht.

2.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlNicht im Lieferumfang17.628201018-

2.93 €

1 2 Arbeitstage 10StahlNicht im Lieferumfang19.632241220DIN-Normen enthalten diese Maße nicht.

3.76 €

1 2 Arbeitstage 10StahlNicht im Lieferumfang21.635281422-

5.85 €

1 2 Arbeitstage 10StahlNicht im Lieferumfang23.640321624DIN-Normen enthalten diese Maße nicht.

6.96 €

1 2 Arbeitstage 10StahlNicht im Lieferumfang27.644361828-

22.73 €

1 2 Arbeitstage 10StahlNicht im Lieferumfang31.550402032DIN-Normen enthalten diese Maße nicht.

16.65 €

1 2 Arbeitstage 10StahlNicht im Lieferumfang35.554442236-

36.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlNicht im Lieferumfang41.565522642-

53.65 €

1 2 Arbeitstage 10StahlNicht im Lieferumfang47.575603048-

77.25 €

1 2 Arbeitstage 10StahlNicht im Lieferumfang53.485703454-

2.33 €

1 3 Arbeitstage 10Edelstahl-7.6131068-

2.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl-9.61512610-

3.10 €

1 2 Arbeitstage 10Edelstahl-11.61814712-

4.18 €

1 2 Arbeitstage 10Edelstahl-13.62216814-

6.96 €

1 2 Arbeitstage 10Edelstahl-15.62518916DIN-Normen enthalten diese Maße nicht.

6.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl-17.628201018-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einzelheiten zur Arretierung Andere Spezialformen Konfliktmineralfrei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support