Pilzgriffe / 24540..0□□□ / Phenol / nicht drehbar / Gewindezapfen, Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Mushroom-Type Knobs, EH 24540.

Product Description

Material

Mushroom-type knob
• Thermosetting plastic PF 31, black
Bushing
• Brass
Screw
• Steel, zinc-plated by galvanization

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsOperating temperature range
max.
WeightArt. No.
d1d2d3ld4ht  
[mm][°C][g] 
with female thread – picture 1
17M5101471103.824540.0017
21M61217111106.224540.0021
25M614211111011.024540.0025
33M818291211021.024540.0033
with screw – picture 2
17M5910141104.224540.0117
21M61012171107.124540.0121
25M610142111010.024540.0125
33M814182911023.024540.0133

Application Example

Teilenummer
24540.0017
24540.0021
24540.0025
24540.0033
24540.0117
24540.0121
24540.0125
24540.0133
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsmethode Gewinde-Nenn-Ø M Gesamtlänge L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l
(mm)
h
(mm)
t
(mm)
Buchse Schraube

1.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM51417-10-147Messing-

1.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM61721-12-1711Messing-

1.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM62125-14-2111Messing-

2.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM82933-18-2912Messing-

1.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Außengewinde-2317M510914--Stahl, verzinkt

1.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Außengewinde-2721M6121017--Stahl, verzinkt

2.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Außengewinde-3125M6141021--Stahl, verzinkt

3.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Außengewinde-4333M8181429--Stahl, verzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Feste Form Form Pilzform Griffmaterial Phenol
Griffoberfläche Nein Werkstoff Montagebereich Stahl Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verzinkt
Betriebstemperatur max.(°C) 110 Pilzgriff Thermodur PF 31 Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Technischer Support