Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Automatenstahl | M6 | 4.47 | 30 | 3 | |||
0.96 € | 8 | 2 Arbeitstage | 10 | Automatenstahl | M6 | 4.47 | 40 | 3 | |||
1.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Automatenstahl | M6 | 4.47 | 50 | 3 | |||
0.99 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Automatenstahl | M8 | 6.1 | 25 | 4 | |||
1.06 € | 8 | 2 Arbeitstage | 10 | Automatenstahl | M8 | 6.1 | 40 | 4 | |||
1.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Automatenstahl | M8 | 6.1 | 50 | 4 | |||
1.48 € | 8 | 2 Arbeitstage | 10 | Automatenstahl | M8 | 6.1 | 63 | 4 | |||
1.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Automatenstahl | M10 | 7.8 | 40 | 5 | |||
1.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Automatenstahl | M10 | 7.8 | 50 | 5 | |||
1.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Automatenstahl | M10 | 7.8 | 63 | 5 | |||
2.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Automatenstahl | M10 | 7.8 | 80 | 5 | |||
1.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Automatenstahl | M12 | 9.4 | 40 | 6 | |||
2.30 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Automatenstahl | M12 | 9.4 | 63 | 6 | |||
2.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Automatenstahl | M12 | 9.4 | 80 | 6 | |||
3.11 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Automatenstahl | M12 | 9.4 | 100 | 6 | |||
1.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M6 | 4.47 | 30 | 3 | |||
1.30 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M6 | 4.47 | 40 | 3 | |||
1.40 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M6 | 4.47 | 50 | 3 | |||
1.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M8 | 6.1 | 25 | 4 | |||
1.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M8 | 6.1 | 40 | 4 | |||
1.70 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M8 | 6.1 | 50 | 4 | |||
2.02 € | 8 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M8 | 6.1 | 63 | 4 | |||
1.95 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M10 | 7.8 | 40 | 5 | |||
2.29 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M10 | 7.8 | 50 | 5 | |||
2.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M10 | 7.8 | 63 | 5 | |||
4.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M10 | 7.8 | 80 | 5 | |||
2.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M12 | 9.4 | 40 | 6 | |||
3.67 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M12 | 9.4 | 63 | 6 | |||
6.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M12 | 9.4 | 80 | 6 | |||
8.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305 | M12 | 9.4 | 100 | 6 |
Loading...
Ausführung | Gewindestifte | Konfliktmineralien frei | ja | REACH konform | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften