Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22560.0012 |
22560.0016 |
22560.0020 |
22560.0025 |
22560.0032 |
22560.0040 |
22560.0112 |
22560.0116 |
22560.0120 |
22560.0125 |
22560.0132 |
22560.0140 |
22560.0425 |
22560.0432 |
22560.0440 |
22560.1425 |
22560.1432 |
22560.1440 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Typ (mm) | Form | d1 (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | t1 (mm) | α min. (°) | für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332 | REACH konform | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, einsatzgehärtet | mit Sprengring | - | 12 | 4,6 | 10 | 7 | 2,5 | 4 | 7 | M6 | ja | 4,3 | |||
1.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, einsatzgehärtet | mit Sprengring | - | 16 | 6,1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | M8 | ja | 9,4 | |||
1.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, einsatzgehärtet | mit Sprengring | - | 20 | 8,1 | 15 | 11 | 5 | 6 | 3 | M10 | ja | 18 | |||
2.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, einsatzgehärtet | mit Sprengring | - | 25 | 8,1 | 18 | 13 | 6 | 7 | 3 | M12 | ja | 30 | |||
3.39 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, einsatzgehärtet | mit Sprengring | - | 32 | 12,1 | 22 | 15 | 7 | 7,5 | 5 | M16 | ja | 59 | |||
5.02 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, einsatzgehärtet | mit Sprengring | - | 40 | 15,6 | 28 | 16 | 9 | 8 | 4 | M20 | ja | 105 | |||
2.28 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Sprengring | S | 12 | 4,6 | 10 | 7 | 2,5 | 4 | 7 | M6 | - | 4,3 | |||
2.40 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Sprengring | S | 16 | 6,1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | M8 | - | 9,4 | |||
2.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Sprengring | S | 20 | 8,1 | 15 | 11 | 5 | 6 | 3 | M10 | - | 18 | |||
3.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Sprengring | S | 25 | 8,1 | 18 | 13 | 6 | 7 | 3 | M12 | - | 30 | |||
5.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Sprengring | S | 32 | 12,1 | 22 | 15 | 7 | 7,5 | 5 | M16 | - | 59 | |||
7.79 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit Sprengring | S | 40 | 15,6 | 28 | 16 | 9 | 8 | 4 | M20 | - | 105 | |||
2.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, einsatzgehärtet | mit größerer Druckfläche und Sprengring | - | 25 | 6,1 | 12 | 8 | 4 | 4,5 | 4 | M8 | ja | 18 | |||
3.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, einsatzgehärtet | mit größerer Druckfläche und Sprengring | - | 32 | 8,1 | 18 | 10 | 6 | 6 | 3 | M10 | ja | 43 | |||
4.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl, einsatzgehärtet | mit größerer Druckfläche und Sprengring | - | 40 | 12,1 | 22 | 12 | 7 | 7 | 5 | M16 | ja | 75 | |||
4.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit größerer Druckfläche und Sprengring | S | 25 | 6,1 | 12 | 8 | 4 | 4,5 | 4 | M8 | - | 18 | |||
5.68 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit größerer Druckfläche und Sprengring | S | 32 | 8,1 | 18 | 10 | 6 | 6 | 3 | M12 | - | 43 | |||
7.79 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | mit größerer Druckfläche und Sprengring | S | 40 | 12,1 | 22 | 12 | 7 | 7 | 5 | M16 | - | 75 |
Loading...
Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Typ(mm)
Form
d1(mm)
d2(mm)
d4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
t1(mm)
α min.(°)
für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
REACH konform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften