• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nutensteine / 23130.00 / Stahl / Tritron

Nutensteine / 23130.00 / Stahl / Tritron
Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Low Slot Tenons, EH 23130.

Product Description

To be used for locating fixtures and clamping elements onto machine tables with T-slots to DIN 650.

Material

• Steel, case-hardened, blackened, ground

Notes

They are bolted into the alignment slots of the fixture. Low slot tenons are suitable for use where a fixture will only be used on machines having an identical slot width.

Drawing

Order Information

DimensionsFor screwsWeightArt. No.
bhld1ISO 4762  
h6      
[mm][mm][g] 
108204.5M41123130.0010
128205.5M51123130.0012
1410226.6M61823130.0014
1610226.6M62223130.0016
1810226.6M62523130.0018
2010226.6M62923130.0020
2212326.6M66023130.0022
2412326.6M66523130.0024

Application Example

Teilenummer
23130.0010
23130.0012
23130.0014
23130.0016
23130.0018
23130.0020
23130.0022
23130.0024
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
l
(mm)
Für Schrauben ISO 4762

5.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104.510820M4 x 10

5.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105.512820M5 x 12

5.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106.6141022M6 x 16

5.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106.6161022M6 x 16

6.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106.6181022M6 x 16

6.38 €

1 2 Arbeitstage 106.6201022M6 x 16

9.87 €

1 2 Arbeitstage 106.6221232M6 x 16

13.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106.6241232M6 x 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Vierkant Ausführung - Innendurchmesser Senkbohrung (zylindrisch) Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Brüniert Konfliktmineralfrei ja REACh-konform ja

Technischer Support