• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handkurbeln / Material wählbar / 24330

Handkurbeln / Material wählbar / 24330
[Features]
· Product similar to hand crank DIN469
· Operating temperature: maximum 80°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Example

Teilenummer
24330.0414
24330.0416
24330.0420
24330.0422
24330.0424
24330.0436
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGriff, Material Rundbohrung, Innen-Ø d2
(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
e min.
(mm)
s
(mm)
l
(mm)

25.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Aluminium3214.7352634~ 221818.114125

28.14 €

2 2 Arbeitstage 10Aluminium3517.9392638~ 261822.217160

11.90 €

1 2 Arbeitstage 10Zinkdruckgusslegierung168.4181418~ 101010.1850

12.35 €

1 2 Arbeitstage 10Zinkdruckgusslegierung1910.5221820~ 111213.11064

13.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zinkdruckgusslegierung2310.5262124~ 141413.11080

16.53 €

4 2 Arbeitstage 10Zinkdruckgusslegierung2712.6302328~ 171516.112100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Sich drehende Kurbelgriffe Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Vierkantloch Handgriff Mitgeliefert
Griff, Ausführung Drehbar Griff, Oberfläche schwarze Kunststoffbeschichtung, strukturmatt Griffmaterial Duroplast (PF31), schwarz
Befestigungsschraube, Planfläche Nicht im Lieferumfang Betriebstemperatur max.(°C) 80 Konfliktmineralien frei ja
REACH-konform ja

Technischer Support