Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Deckel | Hebelfarbe | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 10 | - | 30 | Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005 | schwarz | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 10 | - | 30 | Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019 | weiß | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 10 | - | 30 | Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004 | orange | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 10 | - | 30 | Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016 | gelb | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 10 | - | 30 | Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015 | blau | 14 | 19 | 7 | |||
0.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 14 | - | 30 | Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005 | schwarz | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 14 | - | 30 | Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019 | weiß | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 14 | - | 30 | Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004 | orange | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 14 | - | 30 | Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016 | gelb | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 14 | - | 30 | Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015 | blau | 14 | 19 | 7 | |||
0.89 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 18 | - | 30 | Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005 | schwarz | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 18 | - | 30 | Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019 | weiß | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 18 | - | 30 | Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004 | orange | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 18 | - | 30 | Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016 | gelb | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 18 | - | 30 | Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015 | blau | 14 | 19 | 7 | |||
0.92 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 23 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005 | schwarz | 14 | 19 | 7 | |||
1.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 23 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019 | weiß | 14 | 19 | 7 | |||
1.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 23 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004 | orange | 14 | 19 | 7 | |||
1.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 23 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016 | gelb | 14 | 19 | 7 | |||
1.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 23 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015 | blau | 14 | 19 | 7 | |||
0.93 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 28 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005 | schwarz | 14 | 19 | 7 | |||
1.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 28 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019 | weiß | 14 | 19 | 7 | |||
1.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 28 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004 | orange | 14 | 19 | 7 | |||
1.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 28 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016 | gelb | 14 | 19 | 7 | |||
1.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 28 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015 | blau | 14 | 19 | 7 | |||
0.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 10 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005 | schwarz | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019 | weiß | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004 | orange | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016 | gelb | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015 | blau | 14 | 19 | 7 | |||
0.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 14 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005 | schwarz | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 14 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019 | weiß | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 14 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004 | orange | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 14 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016 | gelb | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 14 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015 | blau | 14 | 19 | 7 | |||
0.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 18 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005 | schwarz | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 18 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019 | weiß | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 18 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004 | orange | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 18 | Blindbohrung | 30 | Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016 | gelb | 14 | 19 | 7 | |||
1.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 18 | - | 30 | Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015 | blau | 14 | 19 | 7 | |||
0.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 23 | - | 30 | Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005 | schwarz | 14 | 19 | 7 | |||
1.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 23 | - | 30 | Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019 | weiß | 14 | 19 | 7 | |||
1.17 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 23 | - | 30 | Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004 | orange | 14 | 19 | 7 | |||
1.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 23 | - | 30 | Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016 | gelb | 14 | 19 | 7 | |||
1.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 23 | - | 30 | Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015 | blau | 14 | 19 | 7 | |||
0.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 28 | Durchgangsbohrung | 30 | Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005 | schwarz | 14 | 19 | 7 | |||
1.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 28 | Durchgangsbohrung | 30 | Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019 | weiß | 14 | 19 | 7 | |||
1.17 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 28 | Durchgangsbohrung | 30 | Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004 | orange | 14 | 19 | 7 | |||
1.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 28 | Durchgangsbohrung | 30 | Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016 | gelb | 14 | 19 | 7 | |||
1.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 28 | Durchgangsbohrung | 30 | Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015 | blau | 14 | 19 | 7 | |||
0.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 10 | Durchgangsbohrung | 40 | Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005 | schwarz | 16.5 | 22 | 9 | |||
1.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | Blindbohrung | 40 | Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019 | weiß | 16.5 | 22 | 9 | |||
1.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | Blindbohrung | 40 | Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004 | orange | 16.5 | 22 | 9 | |||
1.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | Blindbohrung | 40 | Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016 | gelb | 16.5 | 22 | 9 | |||
1.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 10 | Blindbohrung | 40 | Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015 | blau | 16.5 | 22 | 9 | |||
0.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 14 | Blindbohrung | 40 | Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005 | schwarz | 16.5 | 22 | 9 | |||
1.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 14 | Blindbohrung | 40 | Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019 | weiß | 16.5 | 22 | 9 | |||
1.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 14 | Durchgangsbohrung | 40 | Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004 | orange | 16.5 | 22 | 9 | |||
1.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 14 | Durchgangsbohrung | 40 | Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016 | gelb | 16.5 | 22 | 9 | |||
1.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 14 | Durchgangsbohrung | 40 | Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015 | blau | 16.5 | 22 | 9 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde | Runde Form, Ausführung | Rosenform |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde, Endenbearbeitung | ohne | Werkstoff Grundkörper | Thermoplast PA | Schraube | Rostfreier Stahl |
Betriebstemperatur max.(°C) | 80 | Betriebstemperatur min.(°C) | -30 | Konfliktmineralfrei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Deckel
Hebelfarbe
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften