• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fünfsterngriffe mit Außengewinde / 24690

Fünfsterngriffe mit Außengewinde / 24690
[Merkmale] Griff in Form eines griffigen Knopfes. [Werkstoff] Edelstahl 1.4301 (entspricht EN 1.4301 Equiv. (gesintert)).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Star Grip Screws • stainless steel, EH 24690.

Product Description

Material

Handle
• Stainless steel 1.4301, dull blasted
Screw
• Stainless steel 1.4301

Notes

Grip: Sheet-iron drawn. Hub: Butt-welded

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1d2ld3h1h2  
    ~~  
[mm][g] 
40M 8201424.012.05024690.0140
40M 8301424.012.05524690.0142
40M 8401424.012.05724690.0144
50M10201830.016.59524690.0150
50M10301830.016.59724690.0152
50M10401830.016.510224690.0154
60M12302037.520.015524690.0160
60M12402037.520.016224690.0162
60M12502037.520.016924690.0164

Application Example

Teilenummer
24690.0140
24690.0142
24690.0144
24690.0150
24690.0152
24690.0154
24690.0160
24690.0162
24690.0164
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø
(Ø)
d3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)

12.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8204014~ 24~ 12

12.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8304014~ 24~ 12

12.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8404014~ 24~ 12

13.79 €

1 2 Arbeitstage 10M10205018~ 30~ 16.5

14.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10305018~ 30~ 16.5

14.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10405018~ 30~ 16.5

16.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12306020~ 37.5~ 20

17.11 €

1 2 Arbeitstage 10M12406020~ 37.5~ 20

17.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12506020~ 37.5~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Montageabschnitt, Ausführung Gewinde (abgesetzt) Polygonale Form, Ausführung Fünfeck, Form
Gewinde, Endenbearbeitung ohne Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquiv. Grundkörper, Oberflächenbehandlung Sandgestrahlt
Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support