• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kleiderhaken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CHE-40

Teilenummer
CHE-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Werkstoff Edelstahl Befestigungsmethode Schraubbefestigungsausführung
Anzahl in einem Paket 1 Referenz Gebrauchslast(kgf) 10 Gesamtlänge L(mm) 40
Montageabstand B2(mm) 10 Montagebohrungs-Ø D(φ) 3.5

Sie befinden sich auf der Seite für Kleiderhaken, die Teilenummer ist CHE-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CHE-40.

Technischer Support