Raumteiler aus Aluminium

Raumteiler aus Aluminium
[Features]
· Knockdown type for easy assembly.

[Applications]
· For creating aisles in factories.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SF-30A46

Teilenummer
SF-30A46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

497.03 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 400 Höhe(mm) 1800 Ausführung Einzelstück
Spezifikationen Montageausführung Säulen(Stück) Mit stabiler Platte × 2 Werkstoff (obere Platte) Transparentes Acryl
Werkstoff (Unterseite) Platte Aluminiumkomplex Bestelleinheit(Einheit) 1 Bestellnummer 460-7279
Masse(kg) 10.5

Technischer Support