Drosselventil Modell 700Z mit doppeltwirkendem Zylinder

Drosselventil Modell 700Z mit doppeltwirkendem Zylinder
[Features]
• Compact and lightweight, high-output cylinder type.
• Speed controller included as standard.
• Air pipe connectors are fitted with a NUMUR mount.

[Application]
• For water treatment and general industrial use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
700Z-7E-40-S-E
700Z-7E-50-S-E
700Z-7E-65-S-E
700Z-7E-80-S-E
700Z-7E-100-S-E
700Z-7E-125-S-E
700Z-7E-150-S-E
700Z-7E-200-S-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Supply Side, Nominal Designation of Pipe Flange Control Side Nominal The Pipe Flange Order Code Mass
(kg)

603.51 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)495-44242,61

604.07 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)495-45812,71

617.87 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)495-45992,92

642.90 €

1 8 Arbeitstage 3 1/2B (80A)3 1/2B (80A)495-46023,4

763.88 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)495-45566,8

944.40 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)5B (125A)495-45648,1

1,080.93 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)6B (150A)495-457212,3

1,561.32 €

1 8 Arbeitstage 8B (200A)8B (200A)495-439414,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Operating Temperature Range(°C) 0-120 Applicable flange standard JIS10K Main Body Material ADC12
Supply Side, Connection Type Wafer Control Side Connection Types Wafer Sheet Ring material EPDM
Max Allowable Pressure(MPa) 1,0 Valve Body Material SCS14

Technischer Support