Thermisch isolierendes Montageband

Thermisch isolierendes Montageband
[Features]
· A strong adhesive force for a tight fit.

[Applications]
· A countermeasure against longitudinal thermal contraction of insulated refrigerant copper tubing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JTA-100-I

Teilenummer
JTA-100-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.08 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für beschichtete Kältemittelrohre Art Rohrleitungsteile Wärmedämmstoff Band und druckempfindlicher Klebstoff
Werkstoff Aluminiumfolie + Glasfaser-Gewebeband (Mitte) Farbe Elfenbeinfarben Spezifikationen Breite 100 mm x Dicke 0,08 x Länge 10 m
Anzahl in einem Paket 1 Rolle JAN Code 4518301059338 Bestellnummer 761-3857
Masse(g) 333

Sie befinden sich auf der Seite für Thermisch isolierendes Montageband, die Teilenummer ist JTA-100-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JTA-100-I.

Technischer Support