Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DHV-10010 |
DHV-10020 |
DHV-5010 |
DHV-5020 |
DHV-7510 |
DHV-7520 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikationen | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Breite 100 mm × Dicke des wärmeisolierenden Materials 3 mm × Länge 10 m | 4518301059215 | 761-2834 | 333 | ||
47.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Breite 100 mm × Dicke des wärmeisolierenden Materials 3 mm × Länge 20 m | 4518301059222 | 761-2842 | 667 | ||
14.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Breite 50 mm × Dicke des wärmeisolierenden Materials 3 mm × Länge 10 m | 4518301059154 | 761-2851 | 167 | |
27.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Breite 50 mm × Dicke des wärmeisolierenden Materials 3 mm × Länge 20 m | 4518301059161 | 761-2869 | 333 | |
18.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Breite 75 mm × Dicke des wärmeisolierenden Materials 3 mm × Länge 10 m | 4518301059178 | 761-2877 | 250 | |
42.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Breite 75 mm × Dicke des wärmeisolierenden Materials 3 mm × Länge 20 m | 4518301059185 | 761-2885 | 500 |
Loading...
Klassifizierung | Für beschichtete Kältemittelrohre | Art | Rohrleitungsteile | Wärmedämmstoff | Band und druckempfindlicher Klebstoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyethylenschaumstoff 30 | Anzahl in einem Paket | 1 Rolle |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften