Feuerfeste, aushärtende Spachtelmasse, nicht brennbar

Feuerfeste, aushärtende Spachtelmasse, nicht brennbar
[Features]
· Ideal as a backfill material for fireproof through sections of non-combustible piping.
· A hardening type with which the putty will not deform after construction hardening.

[Applications]
· Backfill material for fireproof compartment through sections of non-combustible piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IPF

Teilenummer
IPF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.70 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für beschichtete Kältemittelrohre Art Rohrleitungsteile Wärmedämmstoff Dichtungsmaterial
Werkstoff Vom japanischen Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr zertifizierter nicht brennbarer Werkstoff NM-2755 Füllmenge(kg) 1 Farbe Grau
Anzahl in einem Paket 1 Stk. JAN Code 4518301060976 Bestellnummer 761-3580
Masse(g) 1060

Sie befinden sich auf der Seite für Feuerfeste, aushärtende Spachtelmasse, nicht brennbar, die Teilenummer ist IPF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IPF.

Technischer Support