Klimaanlage Rohrleitungszubehörteile, Durchführungshülse mit Flansch

Klimaanlage Rohrleitungszubehörteile, Durchführungshülse mit Flansch
  • Mengenrabatt
[Features]
· Includes cut lines for easy sleeve cutting.

[Applications]
· Through sleeve with flange.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FPW-60
FPW-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
Maß D
(mm)
Maß E
(mm)
Kernbohrungs-Ø
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

4.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61.563.518083.570654518301056900761-340755

4.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 66.568.520088.576704518301058584761-341564

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für beschichtete Kältemittelrohre Art Rohrleitungsteile Wärmedämmstoff Durchführung
Werkstoff PE+PP Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support