Ablaufleitungen, Rückschlagventil für Abflüsse

Ablaufleitungen, Rückschlagventil für Abflüsse
[Features]
· Transparent, allowing the user to check the state of the contents within.

[Applications]
· A check valve for drains.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NDB-20-25

Teilenummer
NDB-20-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.56 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für Ablaufleitungen Art Rohrleitungsteile Wärmedämmstoff Rückschlagventil
Werkstoff Körper: ABS, Welle: Edelstahl, Ventil: PP Passendes Rohr Passendes Ablaufrohr: ND-25 (ND-20) Maß A(mm) 90(96)
Maß B(mm) 51.5 Maß C(mm) 39.5 Maß D(mm) 36
Maß E(mm) 50 Anzahl in einem Paket 1 Stk. JAN Code 4518301056986
Bestellnummer 761-4683 Masse(g) 90

Sie befinden sich auf der Seite für Ablaufleitungen, Rückschlagventil für Abflüsse, die Teilenummer ist NDB-20-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NDB-20-25.

Technischer Support