Ablaufleitungen, Kniestück 90° (mit thermisch isolierenden Materialien)

Ablaufleitungen, Kniestück 90° (mit thermisch isolierenden Materialien)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A PVC pipe made using heat insulating materials. Prevents condensation.

[Applications]
· 90° elbow fitting (with heat insulating material).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NDDE-20
NDDE-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

5.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 26.45334518301053916761-472157

7.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32.55404518301053947761-473090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für Ablaufleitungen Art Anschlussstück Werkstoff Rohr: PVC, Isoliermaterial: Polyethylenschaumstoff 30
Spezifikationen Dicke des Isoliermaterials: 6 mm Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support