Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HTVP13X2M |
HTVP16X2M |
HTVP20X2M |
HTVP25X2M |
HTVP50X2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | D (mm) | t (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 18 | 2.5 | 4997983101151 | 446-4729 | 382 | |
31.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 22 | 3.0 | 4997983101168 | 446-4737 | 562 | |
35.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 26 | 3.0 | 4997983101175 | 446-4745 | 680 | ||
48.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 32 | 3.5 | 4997983101182 | 446-4753 | 984 | |
94.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 60 | 4.5 | 4997983101212 | 446-4761 | 2464 |
Loading...
Werkstoff | Vinylchlorid | Betriebstemperaturbereich [Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa](°C) | 5~40 °C | Betriebstemperaturbereich [Max. Betriebsdruck: 0,2 MPa](°C) | 71~90 °C |
---|---|---|---|---|---|
Norm | Artikel nach Norm JIS K6776 | L(mm) | 2000 | Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
D(mm)
t(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften