Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HIVP13X2M |
HIVP16X2M |
HIVP20X2M |
HIVP25X2M |
HIVP30X2M |
HIVP40X2M |
HIVP50X2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | D (mm) | t (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 18 | 2.5 | 4997983101533 | 446-4249 | 340 | ||
12.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 22 | 3.0 | 4997983101540 | 446-4257 | 502 | ||
15.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 26 | 3.0 | 4997983101557 | 446-4265 | 606 | ||
22.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 32 | 3.5 | 4997983101564 | 446-4273 | 878 | ||
28.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 38 | 3.5 | 4997983101571 | 446-4281 | 1062 | |
41.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 48 | 4.0 | 4997983101588 | 446-4290 | 1548 | ||
57.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 60 | 4.5 | 4997983101595 | 446-4303 | 2196 |
Loading...
Werkstoff | Vinylchlorid | Betriebstemperaturbereich [Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa](°C) | 5~35 °C | Norm | Artikel nach Norm JIS K6742 |
---|---|---|---|---|---|
Schlagfestigkeit (Charpy) | min. 17,7 | L(mm) | 2000 | Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
D(mm)
t(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften