Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VUDT50 |
VUDT65 |
VUDT75 |
VUDT100 |
VUDT125 |
VUDT150 |
VUDT200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 50 | 59 | 59 | 59 | 34 | 34 | 34 | 4997983107078 | 446-6284 | 126 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 76 | 65 | 77 | 78 | 77 | 42 | 42 | 42 | 4997983107085 | 446-6292 | 222 | |
12.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 89 | 75 | 88 | 89 | 88 | 48 | 48 | 48 | 4997983107092 | 446-6306 | 350 | |
15.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 114 | 100 | 112 | 113 | 112 | 62 | 62 | 62 | 4997983107108 | 446-6225 | 692 | ||
44.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | 125 | 140 | 141 | 140 | 75 | 75 | 75 | 4997983109096 | 446-6250 | 1070 | ||
79.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 165 | 150 | 169 | 170 | 169 | 89 | 89 | 89 | 4997983107115 | 446-6268 | 2070 | ||
106.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 216 | 200 | 218 | 218 | 218 | 113 | 113 | 113 | 4997983107122 | 446-6276 | 3235 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | T-Stück | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::60 | Norm | Norm AS-38, bestimmte Herstellernormen |
Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Z3(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften