Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VULL50 |
VULL75 |
VULL100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | L (mm) | Z (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 50 | 91 | 66 | 4997983106903 | 446-6454 | 129 | |
13.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 89 | 75 | 140 | 100 | 4997983106910 | 446-6462 | 390 | |
26.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 114 | 100 | 178 | 128 | 4997983106927 | 446-6446 | 736 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | 90°-Bogen | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::60 | Norm | Norm AS-38, bestimmte Herstellernormen |
Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
L(mm)
Z(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften