Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VUDL40 |
VUDL50 |
VUDL65 |
VUDL75 |
VUDL100 |
VUDL125 |
VUDL150 |
VUDL200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | L (mm) | Z (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 40 | 49 | 27 | 4997983110061 | 446-6101 | 59 | ||
3.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 50 | 58 | 33 | 4997983106811 | 446-6110 | 98 | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 76 | 65 | 77 | 42 | 4997983106828 | 446-6128 | 173 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 89 | 75 | 88 | 48 | 4997983106835 | 446-6136 | 265 | |
16.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 114 | 100 | 112 | 62 | 4997983106842 | 446-6063 | 517 | ||
33.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 140 | 125 | 140 | 75 | 4997983106859 | 446-6071 | 860 | |
59.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 165 | 150 | 168 | 88 | 4997983106866 | 446-6080 | 1659 | ||
81.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 216 | 200 | 216 | 110 | 4997983106873 | 446-6098 | 2439 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | 90°-Bogen | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::60 | Norm | Norm AS-38, bestimmte Herstellernormen |
Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
L(mm)
Z(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften