Fitting-T-Stücke, HT

Fitting-T-Stücke, HT
  • Mengenrabatt
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTT13
HTT20
HTT25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

5.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 181334344997983105272446-462154

12.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 262053534997983105296446-4656132

18.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 322558584997983105302446-4681180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø T-Stück Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.2 Oberflächenbehandlung NA Max. Druck (Details) 0,2 MPa (71~90 °C)/1,0 MPa (5~40 °C)
Norm Norm JIS K6777 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support