Wasserhahn-Winkelstück, Metall, HT

Wasserhahn-Winkelstück, Metall, HT
  • Mengenrabatt
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTMWL13
HTMWL16
HTMWL20
HTMWL20X13
HTMWL25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

15.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18-1/2B1335294997983105685446-442770

21.34 €

1 6 Arbeitstage 22-1/2B1642334997983105692446-443580

26.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26-3/4B2051364997983105708446-4443118

15.01 €

1 6 Arbeitstage 26181/2B20 x 1348404997983105722446-445199

40.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32-1B2560374997983105715446-4460173

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Anschlussgewinde, Ausführung Rp Max. Betriebsdruck(MPa) 0.2 Oberflächenbehandlung NA
Max. Druck (Details) 0,2 MPa (71~90 °C)/1,0 MPa (5~40 °C) Norm Norm JIS K6777 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support