HI, Fitting-Buchse mit Reduzierung

HI, Fitting-Buchse mit Reduzierung
  • Mengenrabatt
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIS16X13
HIS20X13
HIS20X16
HIS25X13
HIS25X16
HIS25X20
HIS30X20
HIS30X25
HIS40X25
HIS40X30
HIS50X30
HIS50X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L
(mm)
Z
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

1.71 €

1 6 Arbeitstage 221816 x 136154997983103520446-385424

2.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 261820 x 136874997983103537446-387132

2.16 €

1 6 Arbeitstage 262220 x 167164997983103544446-388934

2.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 321825 x 1386204997983103551446-390149

2.89 €

1 6 Arbeitstage 322225 x 1685154997983103568446-391947

2.96 €

1 6 Arbeitstage 322625 x 208494997983103575446-392754

3.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 382630 x 2093144997983103582446-394363

3.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 383230 x 259394997983103599446-395168

6.19 €

1 6 Arbeitstage 483240 x 25114194997983103605446-3978108

4.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

483840 x 30114154997983103612446-3986111

9.77 €

1 6 Arbeitstage 603850 x 30136294997983103629446-4001165

10.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 604850 x 40136184997983103636446-4010180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Muffe Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35
Norm Norm JIS K6743 Schlagfestigkeit (Charpy) min. 17,7 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support