HI, Fitting-Buchsen

HI, Fitting-Buchsen
  • Mengenrabatt
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIS13
HIS16
HIS20
HIS25
HIS30
HIS40
HIS50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
Z
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

1.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1813572454997983103407446-383819

1.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 221667-74997983103414446-384630

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2620773374997983103421446-386240

2.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3225874074997983103438446-389762

3.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 383095-74997983103445446-393576

5.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 48401175774997983103452446-3960130

8.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60501337074997983103469446-3994211

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Muffe Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35
Norm Norm JIS K6743 Schlagfestigkeit (Charpy) min. 17,7 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support