HI, Fitting-T-Stücke

HI, Fitting-T-Stücke
  • Mengenrabatt
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIT13
HIT16
HIT20
HIT25
HIT30
HIT40
HIT50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

1.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 181324363610104997983103865446-402835

2.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2216-434313134997983103872446-403654

3.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 262033505015154997983103889446-405275

4.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 322540585818184997983103896446-4087121

6.52 €

1 6 Arbeitstage 3830-656521214997983103902446-4125165

11.20 €

1 6 Arbeitstage 484057828227274997983103919446-4176267

17.86 €

1 6 Arbeitstage 605070969633334997983103926446-4206425

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø T-Stück Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35
Norm Norm JIS K6743 Schlagfestigkeit (Charpy) min. 17,7 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support