Fitting, 45°-Winkelstück, HI

Fitting, 45°-Winkelstück, HI
  • Mengenrabatt
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HI45L13
HI45L16
HI45L20
HI45L25
HI45L30
HI45L40
HI45L50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

1.62 €

1 6 Arbeitstage 18133374997983103834446-341220

2.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22163884935967112250446-342120

3.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26204494997983103841446-343944

3.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 322551114997983103858446-344768

4.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

383056124997983115660446-345595

14.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 484069144997983115677446-3463192

23.05 €

1 6 Arbeitstage 605080174997983115684446-3471313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 45°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35
Norm Norm JIS K6743 Schlagfestigkeit (Charpy) min. 17,7 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support