Transparente TS-T-Stücke mit Reduzierung

Transparente TS-T-Stücke mit Reduzierung
[Features]
• Allows quick verification of the insertion outlet and existence of adhesion; allows for accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-TST20X13
C-TST20X16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

4.12 €

1 6 Arbeitstage 1820 x 13464011144997983115868446-334054

4.20 €

1 9 Arbeitstage 2220 x 16484513154997983116353446-335863

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø T-Stück Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 26 Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support