Transparente Buchsen mit Reduzierung, TS

Transparente Buchsen mit Reduzierung, TS
[Features]
• Allows quick verification of the insertion outlet and existence of adhesion; allows for accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-TSS25X13

Teilenummer
C-TSS25X13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.52 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Muffe Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 32 Verwendbarer Rohraußen-Ø D2(Ø) 18 Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35 Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm) 25 x 13
L(mm) 86 Z(mm) 20 JAN Code 4997983115967
Bestellnummer 446-3285 Anzahl in einem Paket 1 Masse(g) 47

Technischer Support