Transparentes 45°-Winkelstück, TS

Transparentes 45°-Winkelstück, TS
  • Mengenrabatt
[Features]
• Allows quick verification of the insertion outlet and existence of adhesion; allows for accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-TS45L13
C-TS45L20
C-TS45L25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

2.10 €

1 6 Arbeitstage 18133374997983115820446-301321

4.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26204494997983115837446-302144

7.63 €

1 6 Arbeitstage 322551114997983115998446-303070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 45°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35
Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support