TS, Fitting, 45°-Winkelstück

TS, Fitting, 45°-Winkelstück
  • Mengenrabatt
[Features]
• The fitting offers superior corrosion resistance and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS45L13
TS45L16
TS45L20
TS45L25
TS45L30
TS45L40
TS45L50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Norm Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

1.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18Norm JIS K6743133374997983102202446-477021

1.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22Produkte nach Herstellernorm163884935967122266446-478821

2.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26Norm JIS K6743204494997983102219446-479644

2.79 €

1 6 Arbeitstage 32Norm JIS K67432551114997983102226446-480070

5.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38Norm JIS K67433056124935967122501446-481889

8.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 48Norm JIS K67434069144935967122518446-4826152

8.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

60Norm JIS K67435080174935967122525446-4834245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 45°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35
Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support