Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSS16X13 |
TSS20X13 |
TSS20X16 |
TSS25X13 |
TSS25X16 |
TSS25X20 |
TSS30X20 |
TSS30X25 |
TSS40X25 |
TSS40X30 |
TSS50X20 |
TSS50X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Verwendbarer Rohraußen-Ø D2 (Ø) | Norm | Nenn-Ø des PVC-Rohrs (mm) | L (mm) | Z (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 18 | Norm JIS K6743 | 16 x 13 | 61 | 5 | 4997983101892 | 446-5237 | 25 | ||
1.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 18 | Norm JIS K6743 | 20 x 13 | 68 | 7 | 4997983101908 | 446-5253 | 28 | ||
1.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 22 | Norm JIS K6743 | 20 x 16 | 71 | 6 | 4997983101915 | 446-5261 | 35 | ||
1.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 18 | Norm JIS K6743 | 25 x 13 | 86 | 20 | 4997983101922 | 446-5288 | 47 | ||
1.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 22 | Norm JIS K6743 | 25 x 16 | 85 | 15 | 4997983101939 | 446-5296 | 50 | ||
1.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 26 | Norm JIS K6743 | 25 x 20 | 84 | 9 | 4997983101946 | 446-5300 | 51 | ||
2.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 26 | Norm JIS K6743 | 30 x 20 | 93 | 14 | 4997983101953 | 446-5326 | 65 | ||
2.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 32 | Norm JIS K6743 | 30 x 25 | 93 | 9 | 4997983101960 | 446-5334 | 71 | ||
2.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 48 | 32 | Norm JIS K6743 | 40 x 25 | 114 | 19 | 4997983101977 | 446-5351 | 112 | ||
4.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 38 | Norm JIS K6743 | 40 x 30 | 114 | 15 | 4997983101984 | 446-5369 | 116 | ||
5.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 26 | Produkte nach Herstellernorm | 50 x 20 | 115 | 16 | 4997983120121 | 446-5385 | 150 | ||
6.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 48 | Norm JIS K6743 | 50 x 40 | 136 | 18 | 4997983102004 | 446-5415 | 188 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Vinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Muffe | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 |
Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2(Ø)
Norm
Nenn-Ø des PVC-Rohrs(mm)
L(mm)
Z(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften