TS, Fitting-T-Stücke

TS, Fitting-T-Stücke
  • Mengenrabatt
[Features]
• The joint offers superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TST13
TST16
TST20
TST25
TST30
TST40
TST50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

0.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 181324363610104997983102233446-542332

1.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2216-434313134997983102240446-543149

2.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 262033505015154997983102257446-545870

3.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 322540585818184997983102264446-5482112

4.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3830-656521214997983102271446-5521145

7.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 484057828227274997983102288446-5571252

11.48 €

1 6 Arbeitstage 605070969633334997983102295446-5601405

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø T-Stück Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35
Norm Norm JIS K6743 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support