Wasserhahn-T-Stücke, Metall, TS

Wasserhahn-T-Stücke, Metall, TS
  • Mengenrabatt
[Features]
• The joint has superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSMWT13
TSMWT16X13
TSMWT20
TSMWT20X13
TSMWT25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Verwendbarer Rohraußen-Ø D2
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Nenn-Ø des PVC-Rohrs
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

9.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18-1/2B13303438294997983103124446-516455

13.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22181/2B16 x 13303443324997983103155446-517267

16.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26-3/4B20374251364997983103131446-5181100

13.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26181/2B20 x 13303447344997983103162446-519979

25.79 €

1 6 Arbeitstage 32-1B25465259424997983103148446-5202168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Vinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Verzweigung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrverzweigung T-Aufschraubverschraubung, vertikal Werkstoff des passenden Rohrs PVC
Anschlussgewinde, Ausführung Rp Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35 Norm Norm JIS K6743 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support